I posizionatori consentono di definire diverse posizioni di indicizzazione.
I posizionatori a sfera mobile proteggono la superficie di contatto ed evitano l'usura della superficie di lavoro. Il cuscinetto della sfera funge anche da isolante elettrico.
I posizionatori a molla e i posizionatori a molla laterali sono dei componenti tuttofare. Questi elementi permettono svariate possibilità d'uso, sia che venga utilizzata la versione a sfera oppure quella a puntale!
I posizionatori a molla con puntale possono essere utilizzati in alternativa al classico “espulsore” nella costruzione di stampi.
Che tu abbia bisogno di una commutazione meccanica o elettrica, i posizionatori a molla lo fanno!
Premere con una forza specifica? I posizionatori a molla svolgono questo lavoro in modo eccellente.
I posizionatori a molla sono anche un'ottima scelta da utilizzare come elementi ammortizzanti.
Desideri bloccare in un determinato punto una parte in movimento? I posizionatori a sfera mobile proteggono il pezzo anche dall'usura.
Vuoi impostare l'inclinazione di una lampada in posizioni specifiche? I posizionatori completano questo compito con velocità e affidabilità.
I posizionatori HALDER offrono esattamente le soluzioni di cui hai bisogno. E molte possibilità a cui non hai ancora pensato.
I posizionatori HALDER sono ideali per operazioni continue. Fino a 10 milioni di cicli non sono un problema.
I posizionatori HALDER sono disponibili con differenti livelli di forza - ridotta, standard e maggiorata
A seconda del tipo di installazione, i posizionatori HALDER sono disponibili con filettatura (in versione metrica o in pollici) o in versione liscia ad innesto - anche con una tolleranza di compensazione per
Le oltre 1.000 versioni standard che offriamo nel nostro assortimento non sono l'ultima parola. È un gioco da ragazzi per i pressori a molla HALDER soddisfare requisiti personalizzati come un carico specifico della molla, una corsa o una dimensione diversa, e un frenafiletto specifico.
I posizionatori HALDER sono essenziali in molti settori. E conquistano nuovi fan ogni giorno. Con vantaggi chiari e per tutti con illimitata immaginazione.
I cicli di lavoro non rappresentano una sfida per i posizionatori HALDER.
è la nostra filettatura più piccola. Mentre la versione M24 è la più grande della nostra gamma standard, possiamo fornire filettature più grandi con una facilità incredibile. Le versioni lisce invece vanno da 2 a 12 mm.
La fase di test è una delle nostre procedure standard - si applica a tutti i posizionatori Made in Germany.
L'acciaio per applicazioni nel settore nautico. Ma anche le nostre versioni standard in 1.4305 riescono a resistere qualsiasi vento e condizione atmosferica.
le versioni disponibili a magazzino. Le versioni personalizzate invece, sono ottenibili anche con un preavviso eccezionalmente breve.
sono un gioco da ragazzi per i nostri modelli più forti. Tuttavia, i nostri posizionatori possono anche fornire un'applicazione di forza molto sensibile, inferiore a 1 N.
bloccare, espellere, assorbire gli urti e ammortizzare, posizionare, arrestare
Non esistono problemi con i posizionatori HALDER. Solo soluzioni e visioni.
Saremo lieti di raccontarvi, mostrarvi e consigliarvi.
Per mail, al telefono o personalmente. Da voi o da noi.
CONTACT
Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany
Tel: +49 7392 7009-0
Fax: +49 7392 7009-160
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori