Vis de ser­rage à ex­cen­trique

EH 23270.

Les vis excentriques ont une force de serrage élevée pour une hauteur de serrage réduite. Le corps en laiton garantit un serrage doux mais sûr.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
laiton
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
0,9 kN
Numéro d’article:
23270.0104
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • laiton
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • SW SW1: 7,93 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Force de serrage max.: 0,9 kN
  • Couple de serrage max.: 2,5 Nm
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Ma­tières:
laiton
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
3,4 kN
Numéro d’article:
23270.0106
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • laiton
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Force de serrage max.: 3,4 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Ma­tières:
laiton
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
3,6 kN
Numéro d’article:
23270.0108
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • laiton
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 3,6 kN
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Ma­tières:
laiton
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23270.0110
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • laiton
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • Force de serrage max.: 7 kN
  • Couple de serrage max.: 26 Nm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Ma­tières:
laiton
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
23270.0112
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • laiton
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Force de serrage max.: 9 kN
  • Couple de serrage max.: 75 Nm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Ma­tières:
laiton
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
23270.0116
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • laiton
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW SW1: 30,13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Force de serrage max.: 12 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • Poids: 108 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
3,4 kN
Numéro d’article:
23270.0306
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • inox
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Force de serrage max.: 3,4 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
3,6 kN
Numéro d’article:
23270.0308
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • inox
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Force de serrage max.: 3,6 kN
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique

Matières

Vis à excentrique

  • acier
  • inox

Corps

  • laiton
  • inox

Notes

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23270. Vis de serrage à excentrique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.