2B150.0320 - Poussoir latéral
avec ressort plastique et embout - INCH

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 2B150.0320 - Poussoir latéral avec ressort plastique et embout - INCH / force légère du ressort (d1: 7/16 in, d2: 0,197 in, Pression F max.1: ~ 6,7 lb) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux avec ressort plastique et embout - INCH (EH 2B150.)

Ma­tières
Em­bout
d1 [in]
d2 [in]
Pres­sion F - max.1) ~ [lb]
Course s [in]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
inox
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Course s [in]:
0,016 in
Numéro d’article:
2B150.0320
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: inox/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Course s: 0,016 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,438 in
  • x2): 0,083 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 212 °F
  • Poids: 0,093 oz
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g

Matières

Corps

  • aluminium

Ressort

  • plastique

Embout

  • inox

Caractéristique

Force légère du ressort = ressort bleu

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B150.0320
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.