2B150.0231 - Poussoir latéral
avec ressort plastique et embout - INCH

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 2B150.0231 - Poussoir latéral avec ressort plastique et embout - INCH / force puissante du ressort (d1: 1/2 in, d2: 0,315 in, Pression F max.1: ~ 22,2 lb) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux avec ressort plastique et embout - INCH (EH 2B150.)

Ma­tières
Em­bout
d1 [in]
d2 [in]
Pres­sion F - max.1) ~ [lb]
Course s [in]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, bruni
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Course s [in]:
0,024 in
Numéro d’article:
2B150.0231
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 22,2 lb
  • l1 -0,03: 0,553 in
  • l2 ±0,02: 0,515 in
  • Course s: 0,024 in
  • Alésage de positionnement D H8: 0,5 in
  • x2): 0,134 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 212 °F
  • Poids: 0,262 oz
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0832
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 86 g

Matières

Corps

  • aluminium

Ressort

  • plastique

Embout

  • acier cémenté, bruni

Caractéristique

Force puissante du ressort = ressort vert

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B150.0231
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.