Patins DIN 6311 et version basse

EH 22560.

Se montent avec les goujons DIN 6332 avec embout sphérique EH 22540.

Votre sélection a donné lieu à 18 résultats

Ver­sion
Ma­tières
cro­quis
d1 [mm]
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
1
d1 [mm]:
12 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22560.0012
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, acier
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Poids: 4,3 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
1
d1 [mm]:
16 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22560.0016
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, acier
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Poids: 9,4 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
1
d1 [mm]:
20 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22560.0020
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, acier
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22560.0025
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, acier
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22560.0032
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, acier
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22560.0040
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
inox
cro­quis:
1
d1 [mm]:
12 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M6
Numéro d’article:
22560.0112
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, inox
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Poids: 4,3 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
inox
cro­quis:
1
d1 [mm]:
16 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22560.0116
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, inox
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Poids: 9,4 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
inox
cro­quis:
1
d1 [mm]:
20 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22560.0120
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, inox
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
inox
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22560.0125
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, inox
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
inox
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22560.0132
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, inox
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
DIN 6311, avec jonc, forme S
Ma­tières:
inox
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M20
Numéro d’article:
22560.0140
CAO
Documents
Patin
  • DIN 6311, avec jonc, forme S – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
version basse, avec surface de pression plus grande et jonc
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22560.0425
CAO
Documents
Patin
  • version basse, avec surface de pression plus grande et jonc – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
version basse, avec surface de pression plus grande et jonc
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Numéro d’article:
22560.0432
CAO
Documents
Patin
  • version basse, avec surface de pression plus grande et jonc – croquis 2, acier
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
version basse, avec surface de pression plus grande et jonc
Ma­tières:
acier cémenté, bruni, jonc intégré.
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22560.0440
CAO
Documents
Patin
  • version basse, avec surface de pression plus grande et jonc – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
version basse, avec surface de pression plus grande et jonc
Ma­tières:
inox
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22560.1425
CAO
Documents
Patin
  • version basse, avec surface de pression plus grande et jonc – croquis 2, inox
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
version basse, avec surface de pression plus grande et jonc
Ma­tières:
inox
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Numéro d’article:
22560.1432
CAO
Documents
Patin
  • version basse, avec surface de pression plus grande et jonc – croquis 2, inox
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Patin
Ver­sion:
version basse, avec surface de pression plus grande et jonc
Ma­tières:
inox
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
Pour gou­jons fi­le­tés avec em­bout sphé­ri­que  DIN 6332 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22560.1440
CAO
Documents
Patin
  • version basse, avec surface de pression plus grande et jonc – croquis 2, inox
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • Pour goujons filetés avec embout sphérique  DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Patin

Matières

  • acier cémenté, bruni, jonc intégré.
  • inox

Assemblage

Le patin doit être placé de façon à ce que le jonc se trouve dans le logemente; le côté ouvert tend vers le bas. Le goujon fileté est incliné au maximum vers le côté ouvert du jonc et est alors emmanché.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22560. Patins – DIN 6311 et version basse
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.