Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.
Cet article 22700.0272 - Vis à bille à tête, bille bloquée contre le retournement / à bille tronquée, surface d'appui striée (d1: M20, l2: ~ 50 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à bille à tête, bille bloquée contre le retournement (EH 22700.)
Bille
Vis
Tenir compte du haut de filetage l4 !
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
Réalisations spéciales sur demande.
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels