22355.1206 - Broches à segments filetés
autobloquantes

Les broches à segments filetés sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer, serrer, connecter et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés; la broche à segments filetés peut être insérée dans un trou taraudé ou en être retirée. Plus besoin de perdre du temps à visser et dévisser.

La broche à segments filetés présente les caractéristiques suivantes :

  • Résistante à la corrosion
  • Pas de perte de temps avec le vissage et le dévissage

Cet article 22355.1206 - Broches à segments filetés autobloquantes / (d1: M10, l1: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à seg­ments fi­le­tés autobloquantes (EH 22355.)

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) - [Nm]
Force de ser­rage ~2) - [kN]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Couple de ser­rage dé­ter­miné ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Force de ser­rage ~2) [kN]:
2 kN
Ré­sis­tance double ci­saille­ment3) min. [kN]:
27,1 kN
Numéro d’article:
22355.1206
Documents
Broches à segments filetés
  • inox
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Taraudage  : M10
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Force de serrage max.: 2,9 kN
  • Couple de serrage déterminé ~1): 3,5 Nm
  • Force de serrage ~2): 2 kN
  • Poids: 99 g
  • Résistance double cisaillement3) min.: 27,1 kN
Broches à segments filetés

Matières

Axe

  • inox

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les petits filetages, du fait de leur forme, ont une force de serrage supérieure.

Assemblage

Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage :

  1. Appuyer sur le bouton
  2. Insérer la broche à segments filetés
  3. Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
  4. Visser la broche à segments filetés à la main selon les besoins
  5. Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

  1. Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche à segments filetés
  2. Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
  3. Sortir la broche à segments filetés
  4. Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22355.1206
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.