4210.F36 - Broches à billes
simple effet - selon NAS / MS17984

Les broches à billes MS17984 / NAS1333 - 1343 sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.

Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme MS / NAS et testées selon la norme NAS 1332.

Traitement de surfaces:

  • Toutes pièces en inox passivées selon AMS2700
  • Toutes les pièces en aluminium anodisées selon MIL-A-8625

Traitement thermique :

  • Corps : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Embouts : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bille : Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Cet article 4210.F36 - Broches à billes simple effet - selon NAS / MS17984 / (Diamètre nominal A: 1/2 in, Longueur de serrage L +0,02 0: 3,6 in) est une variante du groupe d’articles Broches à billes simple effet - selon NAS / MS17984 (EH 4210.)

Dia­mètre no­mi­nal A [in]
Lon­gueur de ser­rage L - +0,02 0 [in]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment - min. [lbf]
Dé­si­gna­tion stan­dard
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/2 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
3,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
36,900 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C836 / NAS1338A3C36D
Numéro d’article:
4210.F36
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/2 in
  • A min.: 0,497 in
  • A max.: 0,4985 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 3,6 in
  • B ±0,005: 0,594 in
  • C 0 -0,04: 0,46 in
  • D max.: 0,56 in
  • E max.: 0,72 in
  • F max.: 1,4 in
  • G max.: 1,19 in
  • H min.: 0,72 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,505 in
  • Résistance double cisaillement min.: 36.900 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 129 g
  • Désignation standard: MS17984C836 / NAS1338A3C36D
Broches à billes

Matières

Corps

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Embout

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Ressort

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM-A-313)

Poignée

  • à partir de 3/8" - Aluminium, noir anodised - Alum.Alloy 6061-T6 (spécification AMS-QQ-A200/8)

Anneau porte-clés

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM A-313/A313M)

Bouton-poussoir

  • Inox, passivé - CRES 303 (spécification ASTM A484/484M)

Bille

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 440C (spécification AMS5630)

Notes

Toutes les autres dimensions sont disponibles sur demande.

Les autres combinaisons de diamètres et de longueur non citées mais conformes à la norme peuvent être produites rapidement à la demande du client.

Réalisations spéciales sur demande.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Fonctionnement

Broches à billes simple effet, autobloquantes. Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 4210.F36
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.