22380.0618 - Broches à billes
autobloquantes, avec serrage réglable

Pour fixer et serrer deux pièces ou assurer un contact sans jeu sur une contre-pièce.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Cet article 22380.0618 - Broches à billes autobloquantes, avec serrage réglable / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 30 mm – 40 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec serrage réglable (EH 22370. /EH 22380.)
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
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 – 40 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
63 kN
Numéro d’article:
22380.0618
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm – 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 23 mm
  • d4: 27,6 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 31,2 mm
  • l4: 33,1 mm
  • l5: 18 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 64 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Contre-écrou

  • thermoplastique, noir

Ressort

  • inox

Écrou de réglage

  • thermoplastique, argent
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
Fiche technique 22380.0618
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.