Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Conception compacte avec la poignée standard.
Cet article 22380.0049 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée standard / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 45 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée standard (EH 22370. /EH 22380.)
Axe
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.