22370.0099 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée standard

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Conception compacte avec la poignée standard.

Cet article 22370.0099 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée standard / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 110 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée standard (EH 22370. /EH 22380.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
155 kN
Numéro d’article:
22370.0099
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 248 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 155 kN
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
Fiche technique 22370.0099
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.