22350.1072 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée de protection

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée de protection robuste (bouton-poussoir ne dépasse pas). Cette poignée protège contre un actionnement involontaire.

Cet article 22350.1072 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée de protection / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée de protection (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
144 kN
Numéro d’article:
22350.1072
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Alésage de positionnement H11: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 106 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 144 kN
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation
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
Fiche technique 22350.1072
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.