22340.1086 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée de protection

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée de protection robuste (bouton-poussoir ne dépasse pas). Cette poignée protège contre un actionnement involontaire.

Cet article 22340.1086 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée de protection / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 130 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée de protection (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
155 kN
Numéro d’article:
22340.1086
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Alésage de positionnement H11: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 349 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 155 kN
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4305
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
Fiche technique 22340.1086
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.