3511.045 - SECURAL 入子

SECURAL短槌(3511系列)的刀片是中等硬度的刀片,肖氏硬度约为3。 60 ShoreD。其矩形形状将SECURAL变成了真正的拐角和边缘专家。这些黄色插入物由聚氨酯制成,具有可更换,耐磨和冲击缓冲的特性。该插件有两种尺寸:30 x 40mm和35 x 45mm。

產品特點:

  • SECURAL插入式聚氨酯.
  • 中硬.
  • 黃色的.
  • 衝擊緩衝.
  • 可更換.
  • 提供兩種尺寸:30 x40mm和35 x 45mm.

這項商品 3511.045 - SECURAL 入子 / (长 x 宽: 35 mm x 45 mm) 為商品項目的相對應商品 SECURAL 入子 (EH 3511.)

长 x 宽 [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
长 x 宽 [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
品项品号.:
3511.045
SECURAL 入子
  • 长 x 宽: 35 mm x 45 mm
  • 长 x 宽 x 高: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • 重量: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材质 

入子

  • 优力胶,黄色,四方形  
  • 中硬 
  • 噪声抑制  
  • 冲击缓冲   
  • 耐磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3511.045
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SECURAL soft-face mallet
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。