SECURAL 入子

EH 3511.

SECURAL短槌(3511系列)的刀片是中等硬度的刀片,肖氏硬度约为3。 60 ShoreD。其矩形形状将SECURAL变成了真正的拐角和边缘专家。这些黄色插入物由聚氨酯制成,具有可更换,耐磨和冲击缓冲的特性。该插件有两种尺寸:30 x 40mm和35 x 45mm。

產品特點:

  • SECURAL插入式聚氨酯.
  • 中硬.
  • 黃色的.
  • 衝擊緩衝.
  • 可更換.
  • 提供兩種尺寸:30 x40mm和35 x 45mm.

您的选择导致 2 打击

长 x 宽 [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
长 x 宽 [mm]:
30 mm x 40 mm
gewicht [g]:
35 g
品项品号.:
3511.040
SECURAL 入子
  • 长 x 宽: 30 mm x 40 mm
  • 长 x 宽 x 高: 40 mm x 30 mm x 30 mm
  • 重量: 35 g
  • GTIN: 4030618301981
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
长 x 宽 [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
品项品号.:
3511.045
SECURAL 入子
  • 长 x 宽: 35 mm x 45 mm
  • 长 x 宽 x 高: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • 重量: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材质 

入子

  • 优力胶,黄色,四方形  
  • 中硬 
  • 噪声抑制  
  • 冲击缓冲   
  • 耐磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3511. SECURAL 入子
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SECURAL soft-face mallet
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools