MAXXCRAFT Locksmiths' 槌子
根据DIN 1041 

EH 3666.

握柄部分橡胶涂层保护套,反弹

应用区域

普遍适用于工业和贸易,即迄今为止使用常规DIN锁匠的锤子的任何地方。

您的选择导致 4 打击

叙述 
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
叙述 :
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
品项品号.:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • 叙述 : MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • 长 x 宽 x 高: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • 重量: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
叙述 :
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
品项品号.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • 叙述 : MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • 长 x 宽 x 高: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • 重量: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
叙述 :
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
品项品号.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • 叙述 : MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • 长 x 宽 x 高: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • 重量: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
叙述 :
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
品项品号.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • 叙述 : MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • 长 x 宽 x 高: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • 重量: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

材质 

槌头

  • 高质量特殊钢,锻造 

把手

  • 胡桃木 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3666. MAXXCRAFT Locksmiths' 槌子 – 根据DIN 1041 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。