3666.005 - MAXXCRAFT 500
根据DIN 1041 

握柄部分橡胶涂层保护套,反弹

应用区域

普遍适用于工业和贸易,即迄今为止使用常规DIN锁匠的锤子的任何地方。

這項商品 3666.005 - MAXXCRAFT 500 根据DIN 1041  / (叙述 : MAXXCRAFT 500) 為商品項目的相對應商品 MAXXCRAFT Locksmiths' 槌子 根据DIN 1041  (EH 3666.)

叙述 
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
叙述 :
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
品项品号.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • 叙述 : MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • 长 x 宽 x 高: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • 重量: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

材质 

槌头

  • 高质量特殊钢,锻造 

把手

  • 胡桃木 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3666.005
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材