斜度夹持装置 

EH 23250.

锥形夹持元件特别适合被用于水平和垂直的多重夹持。锥形夹具精实建造的,所以在夹持时不会有几何干涉。

您的选择导致 14 打击

版本
相片 
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
夹持力量  max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
单边锥形,肋纹夹钳,两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
夹持力量  max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
23250.0008
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,肋纹夹钳,两端  – 相片  1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 夹持力量  max. : 20 kN
  • 起动 扭力  max. : 43 Nm
  • 重量: 72 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,肋纹夹钳,两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
夹持力量  max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23250.0012
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,肋纹夹钳,两端  – 相片  1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 夹持力量  max. : 30 kN
  • 起动 扭力  max. : 85 Nm
  • 重量: 233 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,肋纹夹钳,两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
夹持力量  max.  [kN]:
50 kN
品项品号.:
23250.0016
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,肋纹夹钳,两端  – 相片  1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 50 kN
  • 起动 扭力  max. : 210 Nm
  • 重量: 581 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,平面夹钳,两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
夹持力量  max.  [kN]:
7 kN
品项品号.:
23250.0065 1)
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,平面夹钳,两端  – 相片  1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • 夹持力量  max. : 7 kN
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 重量: 30 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,平面夹钳,两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
夹持力量  max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
23250.0048
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,平面夹钳,两端  – 相片  1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • 夹持力量  max. : 20 kN
  • 起动 扭力  max. : 43 Nm
  • 重量: 73 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,平面夹钳,两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
夹持力量  max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23250.0052
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,平面夹钳,两端  – 相片  1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • 夹持力量  max. : 30 kN
  • 起动 扭力  max. : 85 Nm
  • 重量: 234 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,平面夹钳,两端 
相片 :
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
夹持力量  max.  [kN]:
50 kN
品项品号.:
23250.0056
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,平面夹钳,两端  – 相片  1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 50 kN
  • 起动 扭力  max. : 210 Nm
  • 重量: 577 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
双边锥形,肋纹夹钳,两端 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
夹持力量  max.  [kN]:
50 kN
品项品号.:
23250.0112
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 双边锥形,肋纹夹钳,两端  – 相片  2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 50 kN
  • 起动 扭力  max. : 85 Nm
  • 重量: 350 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
双边锥形,肋纹夹钳,两端 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
夹持力量  max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
23250.0116
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 双边锥形,肋纹夹钳,两端  – 相片  2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 80 kN
  • 起动 扭力  max. : 210 Nm
  • 重量: 906 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
双边锥形,平面夹钳,两端 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
夹持力量  max.  [kN]:
50 kN
品项品号.:
23250.0142
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 双边锥形,平面夹钳,两端  – 相片  2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 50 kN
  • 起动 扭力  max. : 85 Nm
  • 重量: 343 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
双边锥形,平面夹钳,两端 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
夹持力量  max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
23250.0146
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 双边锥形,平面夹钳,两端  – 相片  2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 80 kN
  • 起动 扭力  max. : 210 Nm
  • 重量: 895 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,带有螺丝锁附螺纹的夹钳,两端
相片 :
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
夹持力量  max.  [kN]:
20 kN
品项品号.:
23250.0158
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,带有螺丝锁附螺纹的夹钳,两端 – 相片  3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • 夹持力量  max. : 20 kN
  • 起动 扭力  max. : 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • 重量: 84 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,带有螺丝锁附螺纹的夹钳,两端
相片 :
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
夹持力量  max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23250.0162
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,带有螺丝锁附螺纹的夹钳,两端 – 相片  3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • 夹持力量  max. : 30 kN
  • 起动 扭力  max. : 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • 重量: 247 g
show article view
斜度夹持装置 
版本:
单边锥形,带有螺丝锁附螺纹的夹钳,两端
相片 :
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
夹持力量  max.  [kN]:
50 kN
品项品号.:
23250.0166
CAD
文件
斜度夹持装置 
  • 单边锥形,带有螺丝锁附螺纹的夹钳,两端 – 相片  3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 50 kN
  • 起动 扭力  max. : 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • 重量: 618 g
show article view
斜度夹持装置 

材质 

本体

  • 工具钢,硬化,明亮的 

螺丝 

  • 热处理钢,回火,质量 12.9 

弹簧

  • 弹簧钢丝 
  • NBR橡膠 (O型環)

紧固夹钳 

  • 工具钢,硬化,研磨和染黑 

参考

更多的锥形夹合元件,请参考章节"复数夹合系统"。

组装 

可以安装在螺纹孔或与T形螺母水平或垂直的多个夹钳。

操作

插入承窝头螺丝会使两固夹头向外移动,并将工件压在一个固定止动组件上。使用双锥组件,将可提供额外的垂直固夹力。锥形固夹组件的行程,搭配 M 5 = ± 0.5、M 8 = ± 0.5、M 12 = ± 1 及 M 16 = ± 1.5。此类组件可安装于螺纹孔内或搭配 T形螺帽,以提供水平或垂直的多重固夹力道。T形螺帽 EH 2301 须另购。

根据Halder 的夹具数据,锥形夹钳可以被应用在结合多元夹钳系统 EH 1582.-EH1584. 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23250. 斜度夹持装置