锥形夹持元件特别适合被用于水平和垂直的多重夹持。锥形夹具精实建造的,所以在夹持时不会有几何干涉。
這項商品 23250.0116 - 斜度夹持装置 / 双边锥形,肋纹夹钳,两端 (d1: M16) 為商品項目的相對應商品 斜度夹持装置 (EH 23250.)
本体
螺丝
弹簧
紧固夹钳
更多的锥形夹合元件,请参考章节"复数夹合系统"。
可以安装在螺纹孔或与T形螺母水平或垂直的多个夹钳。
插入承窝头螺丝会使两固夹头向外移动,并将工件压在一个固定止动组件上。使用双锥组件,将可提供额外的垂直固夹力。锥形固夹组件的行程,搭配 M 5 = ± 0.5、M 8 = ± 0.5、M 12 = ± 1 及 M 16 = ± 1.5。此类组件可安装于螺纹孔内或搭配 T形螺帽,以提供水平或垂直的多重固夹力道。T形螺帽 EH 2301 须另购。
根据Halder 的夹具数据,锥形夹钳可以被应用在结合多元夹钳系统 EH 1582.-EH1584.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws