版本:
with ground supporting surface
- with ground supporting surface – 相片 1
- d1 f7: 28 mm
- h1: 0 mm – 11 mm
- b1: 40 mm
- d2: M12
- d3: M12
- h2: 31 mm
- h3: 54 mm
- h4: 13 mm
- l1: 77 mm
- l2: 55 mm
- l3: 43 mm
- l4: 85 mm
- r ±0,02: 22 mm
- 行程 : 11 mm
- WS : 18 mm
- 定位孔 D1 H7: 28 mm
- 定位孔 D2: M12
- 定位孔 L1: 49 mm
- 夹持力量 : 10 kN
- 起动 扭力 max. : 30 Nm
- 重量: 523 g
show article view
版本:
with ground supporting surface
- with ground supporting surface – 相片 1
- d1 f7: 28 mm
- h1: 0 mm – 25 mm
- b1: 40 mm
- d2: M12
- d3: M12
- h2: 53 mm
- h3: 76 mm
- h4: 13 mm
- l1: 77 mm
- l2: 55 mm
- l3: 43 mm
- l4: 120 mm
- r ±0,02: 22 mm
- 行程 : 25 mm
- WS : 18 mm
- 定位孔 D1 H7: 28 mm
- 定位孔 D2: M12
- 定位孔 L1: 51 mm
- 夹持力量 : 10 kN
- 起动 扭力 max. : 30 Nm
- 重量: 614 g
show article view
版本:
with ground supporting surface
- with ground supporting surface – 相片 1
- d1 f7: 28 mm
- h1: 20 mm – 41 mm
- b1: 40 mm
- d2: M12
- d3: M12
- h2: 83 mm
- h3: 106 mm
- h4: 13 mm
- l1: 77 mm
- l2: 55 mm
- l3: 43 mm
- l4: 150 mm
- r ±0,02: 22 mm
- 行程 : 21 mm
- WS : 18 mm
- 定位孔 D1 H7: 28 mm
- 定位孔 D2: M12
- 定位孔 L1: 64 mm
- 夹持力量 : 10 kN
- 起动 扭力 max. : 30 Nm
- 重量: 770 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 16 mm
- h1: 0 mm – 5 mm
- b1: 2 mm
- d2: M6
- d3: M6
- d4 n6: 26 mm
- h2: 31 mm
- h3: 18 mm
- h4: 7 mm
- l1: 37 mm
- l2: 27 mm
- l3: 22 mm
- l4: 50 mm
- l5: 16 mm
- 行程 : 5 mm
- WS : 10 mm
- 定位孔 D1 H7: 26 mm
- 定位孔 D2: M6
- 定位孔 L1: 19 mm
- 夹持力量 : 2,5 kN
- 起动 扭力 max. : 5 Nm
- 重量: 118 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 16 mm
- h1: 3 mm – 8 mm
- b1: 20 mm
- d2: M6
- d3: M6
- d4 n6: 26 mm
- h2: 37 mm
- h3: 24 mm
- h4: 7 mm
- l1: 37 mm
- l2: 27 mm
- l3: 22 mm
- l4: 60 mm
- l5: 16 mm
- 行程 : 5 mm
- WS : 10 mm
- 定位孔 D1 H7: 26 mm
- 定位孔 D2: M6
- 定位孔 L1: 22 mm
- 夹持力量 : 2,5 kN
- 起动 扭力 max. : 5 Nm
- 重量: 128 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 20 mm
- h1: 0 mm – 8 mm
- b1: 26 mm
- d2: M8
- d3: M8
- d4 n6: 30 mm
- h2: 40 mm
- h3: 24 mm
- h4: 10 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- l3: 28 mm
- l4: 65 mm
- l5: 20 mm
- 行程 : 8 mm
- WS : 13 mm
- 定位孔 D1 H7: 30 mm
- 定位孔 D2: M8
- 定位孔 L1: 25 mm
- 夹持力量 : 5 kN
- 起动 扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 218 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 20 mm
- h1: 6 mm – 15 mm
- b1: 26 mm
- d2: M8
- d3: M8
- d4 n6: 30 mm
- h2: 51 mm
- h3: 35 mm
- h4: 10 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- l3: 28 mm
- l4: 75 mm
- l5: 20 mm
- 行程 : 9 mm
- WS : 13 mm
- 定位孔 D1 H7: 30 mm
- 定位孔 D2: M8
- 定位孔 L1: 30 mm
- 夹持力量 : 5 kN
- 起动 扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 243 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 25 mm
- h1: 0 mm – 15 mm
- b1: 33 mm
- d2: M10
- d3: M10
- d4 n6: 35 mm
- h2: 60 mm
- h3: 40 mm
- h4: 11 mm
- l1: 60,5 mm
- l2: 43,5 mm
- l3: 37 mm
- l4: 90 mm
- l5: 36 mm
- 行程 : 15 mm
- WS : 16 mm
- 定位孔 D1 H7: 35 mm
- 定位孔 D2: M10
- 定位孔 L1: 41 mm
- 夹持力量 : 7,5 kN
- 起动 扭力 max. : 20 Nm
- 重量: 483 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 25 mm
- h1: 10 mm – 20 mm
- b1: 33 mm
- d2: M10
- d3: M10
- d4 n6: 35 mm
- h2: 78 mm
- h3: 58 mm
- h4: 11 mm
- l1: 60,5 mm
- l2: 43,5 mm
- l3: 37 mm
- l4: 110 mm
- l5: 36 mm
- 行程 : 10 mm
- WS : 16 mm
- 定位孔 D1 H7: 35 mm
- 定位孔 D2: M10
- 定位孔 L1: 49 mm
- 夹持力量 : 7,5 kN
- 起动 扭力 max. : 20 Nm
- 重量: 552 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 30 mm
- h1: 0 mm – 25 mm
- b1: 40,3 mm
- d2: M12
- d3: M12
- d4 n6: 42 mm
- h2: 73 mm
- h3: 50 mm
- h4: 13 mm
- l1: 75 mm
- l2: 55 mm
- l3: 43 mm
- l4: 120 mm
- l5: 45 mm
- 行程 : 25 mm
- WS : 18 mm
- 定位孔 D1 H7: 42 mm
- 定位孔 D2: M12
- 定位孔 L1: 51 mm
- 夹持力量 : 10 kN
- 起动 扭力 max. : 30 Nm
- 重量: 859 g
show article view
版本:
with positioning bushing
- with positioning bushing – 相片 2
- d1 f7: 30 mm
- h1: 20 mm – 41 mm
- b1: 40,3 mm
- d2: M12
- d3: M12
- d4 n6: 42 mm
- h2: 106 mm
- h3: 83 mm
- h4: 13 mm
- l1: 75 mm
- l2: 55 mm
- l3: 43 mm
- l4: 150 mm
- l5: 45 mm
- 行程 : 21 mm
- WS : 18 mm
- 定位孔 D1 H7: 42 mm
- 定位孔 D2: M12
- 定位孔 L1: 64 mm
- 夹持力量 : 10 kN
- 起动 扭力 max. : 30 Nm
- 重量: 1034 g
show article view
材质
本体
碟盘
弹簧
夹持螺丝
衬套
注意事项
The tightening torque depends on the specific mounting situation.
参考
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息