作为传统型夹具中的固夹组件。在夹具的主体上提供有一铰孔,而该孔的深度必须能够配合所需的固夹高度。为了提供反作用力,可于固夹组件的圆末端(半径 22)安置一支撑组件,此支撑组件可为扁平、半圆或V的形状,可藉由 DIN 933 六角螺丝达到固夹的效果。
這項商品 23370.0150 - 夹持爪 / with positioning bushing (d1 f7: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持爪 (EH 23370.)
衬套
本体
碟盘
弹簧
夹持螺丝
The tightening torque depends on the specific mounting situation.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers