作为传统型夹具中的固夹组件。在夹具的主体上提供有一铰孔,而该孔的深度必须能够配合所需的固夹高度。为了提供反作用力,可于固夹组件的圆末端(半径 22)安置一支撑组件,此支撑组件可为扁平、半圆或V的形状,可藉由 DIN 933 六角螺丝达到固夹的效果。
這項商品 23370.0053 - 夹持爪 / with ground supporting surface (d1 f7: 28 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持爪 (EH 23370.)
本体
碟盘
弹簧
夹持螺丝
The tightening torque depends on the specific mounting situation.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers