作为传统型夹具中的固夹组件。在夹具的主体上提供有一铰孔,而该孔的深度必须能够配合所需的固夹高度。为了提供反作用力,可于固夹组件的圆末端(半径 22)安置一支撑组件,此支撑组件可为扁平、半圆或V的形状,可藉由 DIN 933 六角螺丝达到固夹的效果。
這項商品 23370.0140 - 夹持爪 / with positioning bushing (d1 f7: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持爪 (EH 23370.)
衬套
本体
碟盘
弹簧
夹持螺丝
The tightening torque depends on the specific mounting situation.
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日