顶上梢  自行锁固  

EH 22350.

快速和容易使用的重荷重起重零件,具有可移动钩环和锁定螺栓,防止意外的解锁。特殊起重设备如带环螺栓的螺纹,将不再被工件需要。 

所有版本都是抗腐蚀的。

您的选择导致 24 打击

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0601
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 5 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 266 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0602
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 10 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 269 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0604
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 270 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0606
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 278 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0611
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 5 mm
  • 定位孔  H11: 8,3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 266 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0612
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 10 mm
  • 定位孔  H11: 8,3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 266 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0614
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 8,3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 273 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
品项品号.:
22350.0616
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 8,3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 235 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
品项品号.:
22350.0621
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 10 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 277 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
品项品号.:
22350.0623
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 10 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 277 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
品项品号.:
22350.0625
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 10 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 299 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
品项品号.:
22350.0627
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 10 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 291 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22350.0631
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 10 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 282 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22350.0633
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 289 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22350.0635
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 299 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
22350.0637
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 309 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
品项品号.:
22350.0651
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 13,8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 302 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
品项品号.:
22350.0653
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 35 mm
  • 定位孔  H11: 13,8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 360 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
品项品号.:
22350.0655
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min : 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 35 mm
  • 定位孔  H11: 13,8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 391 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
品项品号.:
22350.0641
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min : 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 15 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 385 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
品项品号.:
22350.0643
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min : 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 35 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 424 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
品项品号.:
22350.0645
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min : 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 40 mm
  • 定位孔  H11: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 467 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
品项品号.:
22350.0673
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min : 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 25 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 709 g
show article view
Lifting Pin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
品项品号.:
22350.0675
CAD
文件
Lifting Pin
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min : 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min : 1,5 mm
  • x   max. : 30 mm
  • 定位孔  H11: 20 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 776 g
show article view
Lifting Pin

材质 

梢子零件

  • 热处理钢、锻炼的、磷酸锰

按钮

  • 铝, 红色电镀 

钩环 

  • 热处理钢、锻炼的、磷酸锰

弹簧

  • 不锈钢   

组装 

操作

每个超模针包含内有符合欧规的指示手册。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
FAQ - 顶上梢 
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 22350. 顶上梢  – 自行锁固  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
简短的操作说明 顶上梢 (EH 22350.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Original operating instructions lifting pins
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Lifting Devices
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。

 

What is the difference between lifting pins and threaded lifting pins?

Components that have an existing thread can be moved or lifted with the threaded lifting pin. The lifting pins can be mounted very quickly in existing holes with undercuts. If no undercut is possible, e.g. with thin-walled parts or soft support material, an associated locating bushing can be used.

What to consider when mounting the lifting pins?

Tolerance H11 is sufficient for the locating hole. The lifting pin must always be inserted completely into the hole. As this is a TÜV-certified load lifting device with CE marking, the operating instructions must be observed.

What is the maximum axial load to which the lifting pins may be subjected?

The maximum load capacity varies with the version used. The values - tested in accordance with DIN EN 13155 - range from 1.5 kN (diameter 8) to 10 kN (diameter 20). The values range lower for a diagonal pull / tensile direction of 90° - see product data table.

From which quantity can a special geometry be produced for the lifting pins?

An economical offer can be made for orders of 10 or more. Please feel free to send us your enquiry if required.

What is the difference between the TÜV certificate and the CE marking for lifting pins and threaded lifting pins?

As the threaded lifting pins and lifting pins are load lifting device and thus fall within the scope of the Machinery Directive 2006/42/EC, CE marking is mandatory. The CE marking includes, among other things, that a maximum load capacity of the lifting pins and/or threaded lifting pins is specified. This information is determined by internal calculations and tests. The lifting pin or threaded lifting pin receives a TÜV approval only if these values have also been tested and approved by the TÜV. Special designs are only manufactured as special pins without CE marking and thus without indication of the load capacity, as no tests and calculations are usually effected for them. If necessary, a CE marking can be issued if the lifting pin or threaded lifting pin is similar to a standard lifting pin and its load data can be used as a reference. A TÜV certificate must be specially ordered from the TÜV for each size and is accompanied by additional costs. Please send us your enquiry if required.

Are the details on the lifting pins an indication of the production batch?

Yes, in addition to the annual production date, the respective serial number S/N is also indicated on the lifting pin.

Of what materials are the lifting pins made?

There is a version made of heat-treated steel, tempered, manganese phosphated and a version made of stainless steel 1.4542 precipitation hardened, depending on the area of application. For load values see product data table.

What is the service life of a lifting pin?

This is not possible to answer in a general way, as it always depends on the application and the environmental influences. If a lifting pin is damaged, e.g. if it is cracked or deformed, it must be removed from use immediately. This visual and functional check must be carried out before each use. Furthermore, the lifting pin must be subjected to a safety check once a year, including a visual and functional check by a qualified person.

Can the lifting pins be used for personal protection?

The lifting pins have no approval to be used for the protection of persons. If the lifting pins should be used for this purpose, the lifting pin must be specially approved as a personnel hoist by the manufacturer of these products.