- 带外螺纹和平实的表面 – 相片 1
- 系统 : V40
- h ±0,01: 10 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 10 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 max. : 18 Nm
- 重量: 21 g
show article view
- 带外螺纹和平实的表面 – 相片 1
- 系统 : V70/L12
- h ±0,01: 10 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 max. : 60 Nm
- 重量: 40 g
show article view
- 带外螺纹和平实的表面 – 相片 1
- 系统 : V70/L12
- h ±0,01: 15 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 max. : 60 Nm
- 重量: 55 g
show article view
- 带外螺纹和平实的表面 – 相片 1
- 系统 : L16
- h ±0,01: 15 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 max. : 140 Nm
- 重量: 110 g
show article view
- 带外螺纹和平实的表面 – 相片 1
- 系统 : L16
- h ±0,01: 20 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 max. : 140 Nm
- 重量: 140 g
show article view
- 含公螺纹 和球形面 – 相片 2
- 系统 : V40
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- l: 10 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 max. : 18 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 含公螺纹 和球形面 – 相片 2
- 系统 : V70
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 14 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 max. : 60 Nm
- 重量: 37 g
show article view
- 含公螺纹 和球形面 – 相片 2
- 系统 : V70
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 14 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 max. : 60 Nm
- 重量: 53 g
show article view
- 含公螺纹 和球形面 – 相片 2
- 系统 : L16
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- l: 19 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 max. : 140 Nm
- 重量: 105 g
show article view
- 含公螺纹 和球形面 – 相片 2
- 系统 : L16
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- l: 19 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 max. : 140 Nm
- 重量: 135 g
show article view
- 含公螺纹 和肋纹面 – 相片 3
- 系统 : V40
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 10 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 max. : 18 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 含公螺纹 和肋纹面 – 相片 3
- 系统 : V70/L12
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 max. : 60 Nm
- 重量: 38 g
show article view
- 含公螺纹 和肋纹面 – 相片 3
- 系统 : V70/L12
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 max. : 60 Nm
- 重量: 54 g
show article view
- 含公螺纹 和肋纹面 – 相片 3
- 系统 : L16
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 max. : 140 Nm
- 重量: 106 g
show article view
- 含公螺纹 和肋纹面 – 相片 3
- 系统 : L16
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 max. : 140 Nm
- 重量: 136 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : V40
- h ±0,01: 15 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 15 mm
- t: 6 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 1) max. : 25 Nm
- 重量: 25 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : V40
- h ±0,01: 25 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 25 mm
- t: 12 mm
- WS : 17 mm
- 起始扭力 1) max. : 25 Nm
- 重量: 42 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : V70/L12
- h ±0,01: 20 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 20 mm
- t: 10 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 52 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : V70/L12
- h ±0,01: 25 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 25 mm
- t: 15 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 65 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : V70/L12
- h ±0,01: 30 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 30 mm
- t: 18 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 79 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : V70/L12
- h ±0,01: 40 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 40 mm
- t: 18 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 111 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : V70/L12
- h ±0,01: 50 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 50 mm
- t: 18 mm
- WS : 22 mm
- 起始扭力 1) max. : 82 Nm
- 重量: 142 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : L16
- h ±0,01: 30 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 30 mm
- t: 20 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 1) max. : 206 Nm
- 重量: 141 g
show article view
- 有母牙 平面 公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系统 : L16
- h ±0,01: 50 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 50 mm
- t: 24 mm
- WS : 30 mm
- 起始扭力 1) max. : 206 Nm
- 重量: 256 g
show article view
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。