22690.0143 - 插销  

适合用作底座组件、止动组件及推力垫。

這項商品 22690.0143 - 插销   / 含公螺纹 和球形面  (h ±0,1: 20 mm, d1: M16) 為商品項目的相對應商品 插销   (EH 22690.)

版本
相片 
h [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0143
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • 系统 : L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 140 Nm
  • 重量: 135 g
插销  

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22690.0143
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。