用于含有内孔工件的夹持和中心定位。能以 ± 0.025 mm 的精度完成精确的自我中心定位。由于各夹固部分皆经过抛光处理,因此含有未加工及/或加工表面的工件,皆可有磨擦的连接,中心定位及固定于底座元件上。大型调整行程及低构建高度是中心定位夹固元件的一项特色。
在顶部和底部嵌装。
這項商品 23340.0014 - 中心夹持零件 钳紧段 / (d1 min : 14,5 mm, d1 max. : 18,5 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持零件 钳紧段 (EH 23340.)
本体
弹簧
夹持部分
组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers