EH 23340.
用于含有内孔工件的夹持和中心定位。能以 ± 0.025 mm 的精度完成精确的自我中心定位。由于各夹固部分皆经过抛光处理,因此含有未加工及/或加工表面的工件,皆可有磨擦的连接,中心定位及固定于底座元件上。大型调整行程及低构建高度是中心定位夹固元件的一项特色。
在顶部和底部嵌装。
您的选择导致 10 打击
More details
本体
弹簧
夹持部分
组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。