中心夹持零件 带有夹紧段,从底部操作

EH 23340.

用于带定位孔的工件,其盲孔的中心定位和夹持。 精确的自我中心定位的精度为±0,025 mm。 具有原始或加工表面的部件可以正中心定位,并由于抛光夹合元件而在接触点被向下拉。 中心定位夹紧元件的特徵在于大的设定范围和紧凑的结构高度。 

在顶部和底部嵌装。 

您的选择导致 10 打击

d1 min  [mm]
d1 max.  [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
夹持力量  F max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 min  [mm]:
14,5 mm
d1 max.  [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
3,5 kN
品项品号.:
23340.0114
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 14,5 mm
  • d1 max. : 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • 部门数  n: 3
  • 行程  s: 2,3 mm
  • WS  WS: 5,5 mm
  • WS  WS: 3 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • 夹持力量  F max. : 3,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 2 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 12 mm
  • 定位孔  D2: 2 mm
  • 定位孔  D3: 6 mm
  • 定位孔  D4: M6
  • 定位孔  H1: 2,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 5,5 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 4,5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
18,5 mm
d1 max.  [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
4 kN
品项品号.:
23340.0120
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 18,5 mm
  • d1 max. : 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • 部门数  n: 3
  • 行程  s: 2,3 mm
  • WS  WS: 7 mm
  • WS  WS: 5 mm
  • WS  WS: 13 mm
  • 夹持力量  F max. : 4 kN
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 15 mm
  • 定位孔  D2: 2,5 mm
  • 定位孔  D3: 8 mm
  • 定位孔  D4: M8
  • 定位孔  H1: 3,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 7,5 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 5,5 mm
  • 重量: 51 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
22,5 mm
d1 max.  [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
23340.0122
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 22,5 mm
  • d1 max. : 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • 部门数  n: 3
  • 行程  s: 2,3 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 6 mm
  • WS  WS: 16 mm
  • 夹持力量  F max. : 4,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 20 mm
  • 定位孔  D2: 3 mm
  • 定位孔  D3: 10 mm
  • 定位孔  D4: M10
  • 定位孔  H1: 3,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 6 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 7 mm
  • 重量: 82 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
26,5 mm
d1 max.  [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
23340.0126
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 26,5 mm
  • d1 max. : 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • 部门数  n: 3
  • 行程  s: 2,3 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 6 mm
  • WS  WS: 16 mm
  • 夹持力量  F max. : 4,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 20 mm
  • 定位孔  D2: 3 mm
  • 定位孔  D3: 10 mm
  • 定位孔  D4: M10
  • 定位孔  H1: 3,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 6 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 7 mm
  • 重量: 104 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
30,5 mm
d1 max.  [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
23340.0130
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 30,5 mm
  • d1 max. : 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • 部门数  n: 3
  • 行程  s: 4,6 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 6 mm
  • WS  WS: 18 mm
  • 夹持力量  F max. : 4,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 17 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 25 mm
  • 定位孔  D2: 4 mm
  • 定位孔  D3: 12 mm
  • 定位孔  D4: M12
  • 定位孔  H1: 3,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 7 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 9 mm
  • 重量: 154 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
38,5 mm
d1 max.  [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
6,5 kN
品项品号.:
23340.0138
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 38,5 mm
  • d1 max. : 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • 部门数  n: 6
  • 行程  s: 4,6 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 18 mm
  • 夹持力量  F max. : 6,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 17 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔  D2: 4 mm
  • 定位孔  D3: 12 mm
  • 定位孔  D4: M12
  • 定位孔  H1: 4,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 7,5 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 11 mm
  • 重量: 272 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
46,5 mm
d1 max.  [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
6,5 kN
品项品号.:
23340.0146
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 46,5 mm
  • d1 max. : 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • 部门数  n: 6
  • 行程  s: 4,6 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 18 mm
  • 夹持力量  F max. : 6,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 17 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔  D2: 4 mm
  • 定位孔  D3: 12 mm
  • 定位孔  D4: M12
  • 定位孔  H1: 6,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 7,5 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 11 mm
  • 重量: 339 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
54,5 mm
d1 max.  [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
8 kN
品项品号.:
23340.0154
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 54,5 mm
  • d1 max. : 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • 部门数  n: 6
  • 行程  s: 9,2 mm
  • WS  WS: 13 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 21 mm
  • 夹持力量  F max. : 8 kN
  • 起动 扭力  max. : 43 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 45 mm
  • 定位孔  D2: 5 mm
  • 定位孔  D3: 14 mm
  • 定位孔  D4: M14 x 1,5 mm
  • 定位孔  H1: 6,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 9 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 15 mm
  • 重量: 690 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
70,5 mm
d1 max.  [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23340.0170
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 70,5 mm
  • d1 max. : 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • 部门数  n: 6
  • 行程  s: 9,2 mm
  • WS  WS: 13 mm
  • WS  WS: 12 mm
  • WS  WS: 24 mm
  • 夹持力量  F max. : 10 kN
  • 起动 扭力  max. : 43 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 60 mm
  • 定位孔  D2: 5 mm
  • 定位孔  D3: 16 mm
  • 定位孔  D4: M16 x 1,5 mm
  • 定位孔  H1: 6,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 10 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 17 mm
  • 重量: 1349 g
show article view
中心夹持零件
d1 min  [mm]:
86,5 mm
d1 max.  [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
12,5 kN
品项品号.:
23340.0186
CAD
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 86,5 mm
  • d1 max. : 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • 部门数  n: 6
  • 行程  s: 9,2 mm
  • WS  WS: 16 mm
  • WS  WS: 12 mm
  • WS  WS: 24 mm
  • 夹持力量  F max. : 12,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 79 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 60 mm
  • 定位孔  D2: 5 mm
  • 定位孔  D3: 16 mm
  • 定位孔  D4: M16 x 1,5 mm
  • 定位孔  H1: 6,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 10 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 25 mm
  • 重量: 2029 g
show article view
中心夹持零件

材质 

本体

  • 工具钢,热处理,染黑

弹簧

  • 不锈钢   

夹持部分

  • 不锈钢 1.4112,硬化和研磨 

组装 

组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。

操作

从底部手动或自动使用气动或液压驱动。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23340. 中心夹持零件 – 带有夹紧段,从底部操作
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly and operating instructions centering clamping elements
分类:
操作说明书