23340.0046 - 中心夹持零件
钳紧段

用于含有内孔工件的夹持和中心定位。能以 ± 0.025 mm 的精度完成精确的自我中心定位。由于各夹固部分皆经过抛光处理,因此含有未加工及/或加工表面的工件,皆可有磨擦的连接,中心定位及固定于底座元件上。大型调整行程及低构建高度是中心定位夹固元件的一项特色。

在顶部和底部嵌装。 

這項商品 23340.0046 - 中心夹持零件 钳紧段 / (d1 min : 46,5 mm, d1 max. : 54,5 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持零件 钳紧段 (EH 23340.)

d1 min  [mm]
d1 max.  [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
行程  s [mm]
夹持力量  F - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 min  [mm]:
46,5 mm
d1 max.  [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
行程  s [mm]:
4,6 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
6,5 kN
品项品号.:
23340.0046
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 46,5 mm
  • d1 max. : 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • 部门数  n: 6
  • 行程  s: 4,6 mm
  • WS  WS: 6 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • 夹持力量  F max. : 6,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 43 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔  D2: 4 mm
  • 定位孔  D3: 8 mm
  • 定位孔  D4: M8
  • 定位孔  H1: 4 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 7,5 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 11 mm
  • 重量: 348 g
中心夹持零件

材质 

本体

  • 工具钢,热处理,染黑

弹簧

  • 不锈钢   

夹持部分

  • 不锈钢 1.4112,硬化和研磨 

组装 

组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23340.0046
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly and operating instructions centering clamping elements
分类:
操作说明书