支撑延展在夹钳的反向件栓紧 EH 23185。用于钳紧高度(尺寸 H2) 的延伸。夹紧高度可以藉由支撑扩展来调整。
這項商品 23185.0412 - 支撑延展 直形夹具、有沟槽、可调整的反向件 / (d1: M12, l: 49 mm) 為商品項目的相對應商品 支撑延展 直形夹具、有沟槽、可调整的反向件 (EH 23185.)
本体
支撐螺栓
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.