止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的,以固定防止损失。因此,夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。
這項商品 23185.0025 - 压板 有沟槽,可调整的反向件 / (标称不清。 d1: 25 mm, h1: 0 mm – 100 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 有沟槽,可调整的反向件 (EH 23185.)
更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)
T 形螺栓 DIN 787 (EH 23030.) 或是双头螺栓 DIN 6379 (EH 23040.) 可用来钳紧。