压板  有沟槽,可调整的反向件

EH 23185.

止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的,以固定防止损失。因此,夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。

您的选择导致 5 打击

标称不清。 d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
T槽   [mm]
夹持力量 1) max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
标称不清。 d1 [mm]:
13 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
T槽   [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23185.0013
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 13 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • T槽  : 10 mm, 12 mm, 14 mm
  • 夹持力量 1) max. : 30 kN
  • 重量: 650 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
T槽   [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
40 kN
品项品号.:
23185.0017
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • T槽  : 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • 夹持力量 1) max. : 40 kN
  • 重量: 1382 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
T槽   [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
60 kN
品项品号.:
23185.0021
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 21 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • T槽  : 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
  • 夹持力量 1) max. : 60 kN
  • 重量: 2241 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
T槽   [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
75 kN
品项品号.:
23185.0025
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • T槽  : 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • 夹持力量 1) max. : 75 kN
  • 重量: 3479 g
show article view
压板 
标称不清。 d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
285 mm
T槽   [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
夹持力量 1) max.  [kN]:
75 kN
品项品号.:
23185.0026
CAD
文件
压板 
  • 标称不清。 d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 35 mm
  • a1: 56 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 35 mm
  • b1: 73 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 285 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 51 mm
  • s: 17 mm
  • T槽  : 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • 夹持力量 1) max. : 75 kN
  • 重量: 4282 g
show article view
压板 

材质 

  • 钢,回火,镀锌  

参考

更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)

T 形螺栓 DIN 787 (EH 23030.) 或是双头螺栓 DIN 6379 (EH 23040.) 可用来钳紧。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23185. 压板  – 有沟槽,可调整的反向件