夹持爪

EH 23370.

作为传统型夹具中的固夹组件。在夹具的主体上提供有一铰孔,而该孔的深度必须能够配合所需的固夹高度。为了提供反作用力,可于固夹组件的圆末端(半径 22)安置一支撑组件,此支撑组件可为扁平、半圆或V的形状,可藉由 DIN 933 六角螺丝达到固夹的效果。

您的选择导致 11 打击

版本
相片 
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
with ground supporting surface
相片 :
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
行程  [mm]:
11 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23370.0031
CAD
文件
夹持爪
  • with ground supporting surface – 相片  1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • 行程 : 11 mm
  • WS : 18 mm
  • 定位孔  D1 H7: 28 mm
  • 定位孔  D2: M12
  • 定位孔  L1: 49 mm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 起动 扭力  max. : 30 Nm
  • 重量: 523 g
show article view
夹持爪
版本:
with ground supporting surface
相片 :
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
行程  [mm]:
25 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23370.0053
CAD
文件
夹持爪
  • with ground supporting surface – 相片  1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • 行程 : 25 mm
  • WS : 18 mm
  • 定位孔  D1 H7: 28 mm
  • 定位孔  D2: M12
  • 定位孔  L1: 51 mm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 起动 扭力  max. : 30 Nm
  • 重量: 614 g
show article view
夹持爪
版本:
with ground supporting surface
相片 :
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
行程  [mm]:
21 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23370.0083
CAD
文件
夹持爪
  • with ground supporting surface – 相片  1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • 行程 : 21 mm
  • WS : 18 mm
  • 定位孔  D1 H7: 28 mm
  • 定位孔  D2: M12
  • 定位孔  L1: 64 mm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 起动 扭力  max. : 30 Nm
  • 重量: 770 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
行程  [mm]:
5 mm
夹持力量  [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
23370.0118
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • 行程 : 5 mm
  • WS : 10 mm
  • 定位孔  D1 H7: 26 mm
  • 定位孔  D2: M6
  • 定位孔  L1: 19 mm
  • 夹持力量 : 2,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 重量: 118 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
行程  [mm]:
5 mm
夹持力量  [kN]:
2,5 kN
品项品号.:
23370.0124
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • 行程 : 5 mm
  • WS : 10 mm
  • 定位孔  D1 H7: 26 mm
  • 定位孔  D2: M6
  • 定位孔  L1: 22 mm
  • 夹持力量 : 2,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
行程  [mm]:
8 mm
夹持力量  [kN]:
5 kN
品项品号.:
23370.0128
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • 行程 : 8 mm
  • WS : 13 mm
  • 定位孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔  D2: M8
  • 定位孔  L1: 25 mm
  • 夹持力量 : 5 kN
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 重量: 218 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
行程  [mm]:
9 mm
夹持力量  [kN]:
5 kN
品项品号.:
23370.0135
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • 行程 : 9 mm
  • WS : 13 mm
  • 定位孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔  D2: M8
  • 定位孔  L1: 30 mm
  • 夹持力量 : 5 kN
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 重量: 243 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
行程  [mm]:
15 mm
夹持力量  [kN]:
7,5 kN
品项品号.:
23370.0140
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • 行程 : 15 mm
  • WS : 16 mm
  • 定位孔  D1 H7: 35 mm
  • 定位孔  D2: M10
  • 定位孔  L1: 41 mm
  • 夹持力量 : 7,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 重量: 483 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
行程  [mm]:
10 mm
夹持力量  [kN]:
7,5 kN
品项品号.:
23370.0145
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • 行程 : 10 mm
  • WS : 16 mm
  • 定位孔  D1 H7: 35 mm
  • 定位孔  D2: M10
  • 定位孔  L1: 49 mm
  • 夹持力量 : 7,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 20 Nm
  • 重量: 552 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
行程  [mm]:
25 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23370.0150
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • 行程 : 25 mm
  • WS : 18 mm
  • 定位孔  D1 H7: 42 mm
  • 定位孔  D2: M12
  • 定位孔  L1: 51 mm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 起动 扭力  max. : 30 Nm
  • 重量: 859 g
show article view
夹持爪
版本:
with positioning bushing
相片 :
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
行程  [mm]:
21 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23370.0183
CAD
文件
夹持爪
  • with positioning bushing – 相片  2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • 行程 : 21 mm
  • WS : 18 mm
  • 定位孔  D1 H7: 42 mm
  • 定位孔  D2: M12
  • 定位孔  L1: 64 mm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 起动 扭力  max. : 30 Nm
  • 重量: 1034 g
show article view
夹持爪

材质 

本体

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

碟盘

  • 钢,热处理,刻划,机械校正,磷酸盐处理 

弹簧

  • 弹簧钢丝 

夹持螺丝

  • 热处理钢 

衬套  

  • 表面硬化钢,表面硬化   

注意事项

The tightening torque depends on the specific mounting situation.

参考

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23370. 夹持爪
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息