偏心夹持夹具 

EH 23270.

此类固夹组件皆具有高度的固夹力,适用于低固夹高度,铜质主体则可确保温和而安全的固夹作用。

您的选择导致 8 打击

材质 
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
夹持力量  max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
黄铜 
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
夹持力量  max.  [kN]:
0,9 kN
品项品号.:
23270.0104
CAD
文件
偏心夹持夹具 
  • 黄铜 
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • WS  WS: 7,93 mm
  • WS  WS: 3 mm
  • 夹持力量  max. : 0,9 kN
  • 起动 扭力  max. : 2,5 Nm
  • 重量: 3,5 g
show article view
偏心夹持夹具 
材质 :
黄铜 
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
夹持力量  max.  [kN]:
3,4 kN
品项品号.:
23270.0106
CAD
文件
偏心夹持夹具 
  • 黄铜 
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • WS  WS: 15,86 mm
  • WS  WS: 4 mm
  • 夹持力量  max. : 3,4 kN
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 重量: 11 g
show article view
偏心夹持夹具 
材质 :
黄铜 
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
夹持力量  max.  [kN]:
3,6 kN
品项品号.:
23270.0108
CAD
文件
偏心夹持夹具 
  • 黄铜 
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS  WS: 20,6 mm
  • WS  WS: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 3,6 kN
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
偏心夹持夹具 
材质 :
黄铜 
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
夹持力量  max.  [kN]:
7 kN
品项品号.:
23270.0110
CAD
文件
偏心夹持夹具 
  • 黄铜 
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS  WS: 20,6 mm
  • WS  WS: 7 mm
  • 夹持力量  max. : 7 kN
  • 起动 扭力  max. : 26 Nm
  • 重量: 27 g
show article view
偏心夹持夹具 
材质 :
黄铜 
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
夹持力量  max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
23270.0112
CAD
文件
偏心夹持夹具 
  • 黄铜 
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • WS  WS: 25,4 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • 夹持力量  max. : 9 kN
  • 起动 扭力  max. : 75 Nm
  • 重量: 54 g
show article view
偏心夹持夹具 
材质 :
黄铜 
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
夹持力量  max.  [kN]:
12 kN
品项品号.:
23270.0116
CAD
文件
偏心夹持夹具 
  • 黄铜 
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • WS  WS: 30,13 mm
  • WS  WS: 12 mm
  • 夹持力量  max. : 12 kN
  • 起动 扭力  max. : 120 Nm
  • 重量: 108 g
show article view
偏心夹持夹具 
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
夹持力量  max.  [kN]:
3,4 kN
品项品号.:
23270.0306
文件
偏心夹持夹具 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • WS  WS: 15,86 mm
  • WS  WS: 4 mm
  • 夹持力量  max. : 3,4 kN
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 重量: 10 g
show article view
偏心夹持夹具 
材质 :
不锈钢   
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
夹持力量  max.  [kN]:
3,6 kN
品项品号.:
23270.0308
文件
偏心夹持夹具 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS  WS: 20,6 mm
  • WS  WS: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 3,6 kN
  • 起动 扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
偏心夹持夹具 

材质 

偏心螺丝

  • 钢 
  • 不锈钢   

本体

  • 黄铜 
  • 不锈钢   

注意事项

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23270. 偏心夹持夹具