此类固夹组件皆具有高度的固夹力,适用于低固夹高度,铜质主体则可确保温和而安全的固夹作用。
這項商品 23270.0306 - 偏心夹持夹具 / (d1: M6) 為商品項目的相對應商品 偏心夹持夹具 (EH 23270.)
偏心螺丝
本体
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers