23231.0010 - 夹持虎钳 

虎钳是一个具有水平作用夹紧力和坚固机械主轴的的微小化夹具模块。

  • 夹紧力达最大值 80kN
  • 透过螺丝起子 WS 36 夹紧行程 25mm 
  • 治具透过 4个带有100×100mm 孔间距的 M 24 有头螺丝,质量8.8 (锁紧力矩 600 Nm) 
  • 可以供应合适夹钳 23231.0020-0033。

這項商品 23231.0010 - 夹持虎钳  / 活动颚   () 為商品項目的相對應商品 夹持虎钳  (EH 23231.)

版本
相片 
夹持水平面  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
活动颚  
相片 :
1
夹持水平面  max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
23231.0010
文件
夹持虎钳 
  • 活动颚   – 相片  1
  • 夹持水平面  max. : 80 kN
  • 起动 扭力  max. : 200 Nm
  • 重量: 16 kg
夹持虎钳 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23231.0010
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。