夹持虎钳 

EH 23231.

虎钳是一个具有水平作用夹紧力和坚固机械主轴的的微小化夹具模块。

  • 夹紧力达最大值 80kN
  • 透过螺丝起子 WS 36 夹紧行程 25mm 
  • 治具透过 4个带有100×100mm 孔间距的 M 24 有头螺丝,质量8.8 (锁紧力矩 600 Nm) 
  • 可以供应合适夹钳 23231.0020-0033。

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
夹持水平面  max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
活动颚  
相片 :
1
夹持水平面  max.  [kN]:
80 kN
品项品号.:
23231.0010
CAD
文件
夹持虎钳 
  • 活动颚   – 相片  1
  • 夹持水平面  max. : 80 kN
  • 起动 扭力  max. : 200 Nm
  • 重量: 16 kg
show article view
夹持虎钳 
版本:
固定颚 
相片 :
2
夹持水平面  max.  [kN]:
-
品项品号.:
23231.0011
CAD
文件
夹持虎钳 
  • 固定颚  – 相片  2
  • 重量: 10 kg
show article view
夹持虎钳 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23231. 夹持虎钳 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息