23231.0011 - 夹持虎钳 

虎钳是一个具有水平作用夹紧力和坚固机械主轴的的微小化夹具模块。

  • 夹紧力达最大值 80kN
  • 透过螺丝起子 WS 36 夹紧行程 25mm 
  • 治具透过 4个带有100×100mm 孔间距的 M 24 有头螺丝,质量8.8 (锁紧力矩 600 Nm) 
  • 可以供应合适夹钳 23231.0020-0033。

這項商品 23231.0011 - 夹持虎钳  / 固定颚  () 為商品項目的相對應商品 夹持虎钳  (EH 23231.)

版本
相片 
夹持水平面  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
固定颚 
相片 :
2
夹持水平面  max.  [kN]:
-
品项品号.:
23231.0011
文件
夹持虎钳 
  • 固定颚  – 相片  2
  • 重量: 10 kg
夹持虎钳 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23231.0011