定位柱  具止回销 

EH 23230.

推柱塞适用于夹持或安装工件之前的简易定位。

可以将工件外框锁付在母牙。

您的选择导致 12 打击

版本
相片 
d1 [mm]
行程  s [mm]
弹簧荷重 1) F1 [N]
弹簧荷重 1) F2 [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
16 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
23230.0510
CAD
文件
定位柱 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min : 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程  s: 6 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 19 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 16 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 85 g
show article view
定位柱 
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
25 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
71 N
品项品号.:
23230.0512
CAD
文件
定位柱 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min : 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 24 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 25 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 71 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 153 g
show article view
定位柱 
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
40 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
130 N
品项品号.:
23230.0514
CAD
文件
定位柱 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min : 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 10 mm
  • WS  WS: 12 mm
  • WS  WS: 30 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 40 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 130 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 213 g
show article view
定位柱 
版本:
尖端形 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
16 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
23230.0530
CAD
文件
定位柱 
  • 尖端形  – 相片  2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程  s: 6 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 19 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 16 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 85 g
show article view
定位柱 
版本:
尖端形 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
25 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
71 N
品项品号.:
23230.0532
CAD
文件
定位柱 
  • 尖端形  – 相片  2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 24 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 25 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 71 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 152 g
show article view
定位柱 
版本:
尖端形 
相片 :
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
40 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
130 N
品项品号.:
23230.0534
CAD
文件
定位柱 
  • 尖端形  – 相片  2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 10 mm
  • WS  WS: 12 mm
  • WS  WS: 30 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 40 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 130 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 209 g
show article view
定位柱 
版本:
半圆形 
相片 :
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
16 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
23230.0550
CAD
文件
定位柱 
  • 半圆形  – 相片  3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程  s: 6 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 19 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 16 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 84 g
show article view
定位柱 
版本:
半圆形 
相片 :
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
25 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
71 N
品项品号.:
23230.0552
CAD
文件
定位柱 
  • 半圆形  – 相片  3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • WS  WS: 10 mm
  • WS  WS: 24 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 25 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 71 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 155 g
show article view
定位柱 
版本:
半圆形 
相片 :
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
40 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
130 N
品项品号.:
23230.0554
CAD
文件
定位柱 
  • 半圆形  – 相片  3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 10 mm
  • WS  WS: 12 mm
  • WS  WS: 30 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 40 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 130 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 213 g
show article view
定位柱 
版本:
菱柱形 
相片 :
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
16 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
23230.0570
CAD
文件
定位柱 
  • 菱柱形  – 相片  4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • 行程  s: 6 mm
  • WS  WS: 4 mm
  • WS  WS: 19 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 16 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 84 g
show article view
定位柱 
版本:
菱柱形 
相片 :
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
25 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
71 N
品项品号.:
23230.0572
CAD
文件
定位柱 
  • 菱柱形  – 相片  4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 8 mm
  • WS  WS: 6 mm
  • WS  WS: 24 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 25 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 71 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 152 g
show article view
定位柱 
版本:
菱柱形 
相片 :
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
行程  s [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
40 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
130 N
品项品号.:
23230.0574
CAD
文件
定位柱 
  • 菱柱形  – 相片  4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • 行程  s: 10 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 30 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 40 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 130 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 208 g
show article view
定位柱 

材质 

螺絲形支撐座

  • 钢,表面硬化,染黑 

本体

  • 钢,镀锌 

螺纹销  

  • 钢,涂黑,黄铜衬垫 

固定座

  • 镀锌钢 

手把

  • 钢,染黑 

固定螺帽

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23230. 定位柱  – 具止回销 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。