推柱塞适用于夹持或安装工件之前的简易定位。
可以将工件外框锁付在母牙。
這項商品 23230.0510 - 定位柱 具止回销 / 有母牙 (d1: M12 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 具止回销 (EH 23230.)
螺絲形支撐座
本体
螺纹销
固定座
手把
固定螺帽
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日