推柱塞适用于夹持或安装工件之前的简易定位。
可以将工件外框锁付在母牙。
這項商品 23230.0512 - 定位柱 具止回销 / 有母牙 (d1: M16 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 具止回销 (EH 23230.)
螺絲形支撐座
本体
螺纹销
固定座
手把
固定螺帽
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers