加长螺帽  (高3d ) 

EH 23090.

In comparison to a hexagon nut according to DIN 6330, the extension nuts are elongated and are particularly suitable as a connecting piece for stud bolts.

您的选择导致 10 打击

d [mm]
m [mm]
s [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
品项品号.:
23090.0006
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 8,7 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
品项品号.:
23090.0008
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 19 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
品项品号.:
23090.0010
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 35 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
品项品号.:
23090.0012
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 50 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
品项品号.:
23090.0014
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • 重量: 79 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
品项品号.:
23090.0016
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 119 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
品项品号.:
23090.0020
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • 重量: 228 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
品项品号.:
23090.0024
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • 重量: 403 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
品项品号.:
23090.0030
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • 重量: 819 g
show article view
加长螺帽 
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
品项品号.:
23090.0036
CAD
文件
加长螺帽 
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • 重量: 1386 g
show article view
加长螺帽 

材质 

  • 钢,quality 10,磷酸盐处理 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23090. 加长螺帽  – (高3d ) 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息