23090.0020 - 加长螺帽 
(高3d ) 

In comparison to a hexagon nut according to DIN 6330, the extension nuts are elongated and are particularly suitable as a connecting piece for stud bolts.

這項商品 23090.0020 - 加长螺帽  (高3d )  / (d: M20) 為商品項目的相對應商品 加长螺帽  (高3d )  (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
品项品号.:
23090.0020
文件
加长螺帽 
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • 重量: 228 g
加长螺帽 

材质 

  • 钢,quality 10,磷酸盐处理 

参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 - 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23090.0020