In comparison to a hexagon nut according to DIN 6330, the extension nuts are elongated and are particularly suitable as a connecting piece for stud bolts.
這項商品 23090.0036 - 加长螺帽 (高3d ) / (d: M36) 為商品項目的相對應商品 加长螺帽 (高3d ) (EH 23090.)
有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers