In comparison to a hexagon nut according to DIN 6330, the extension nuts are elongated and are particularly suitable as a connecting piece for stud bolts.
這項商品 23090.0030 - 加长螺帽 (高3d ) / (d: M30) 為商品項目的相對應商品 加长螺帽 (高3d ) (EH 23090.)
有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.