定位夹持销允许快速夹紧,紧固,调整,更换及固定工件,板材,治具系统等。
這項商品 23111.0130 - 定位夹持销 / (d1 -0,02 -0,05: 30 mm, l1 +0,6: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 定位夹持销 (EH 23111.)
透过锁紧夹持螺栓,定位夹销藉由四个球以中心定位,并夹住定位衬套。夹持螺栓可以透过一个可移除把手 (品号 23111.0900/0.0902) 或六角键来进行手动操作。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.