定位夹持销允许快速夹紧,紧固,调整,更换及固定工件,板材,治具系统等。
這項商品 23111.0118 - 定位夹持销 / (d1 -0,02 -0,05: 16 mm, l1 +0,6: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 定位夹持销 (EH 23111.)
透过锁紧夹持螺栓,定位夹销藉由四个球以中心定位,并夹住定位衬套。夹持螺栓可以透过一个可移除把手 (品号 23111.0900/0.0902) 或六角键来进行手动操作。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers