定位夹持销允许快速夹紧,紧固,调整,更换及固定工件,板材,治具系统等。
這項商品 23111.0022 - 定位夹持销 / (d1 -0,02 -0,05: 20 mm, l1 +0,6: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 定位夹持销 (EH 23111.)
透过锁紧夹持螺栓,定位夹销藉由四个球以中心定位,并夹住定位衬套。夹持螺栓可以透过一个可移除把手 (品号 23111.0900/0.0902) 或六角键来进行手动操作。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日