- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 16,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 25 mm
- 定位孔 X ±0,05: 20 mm
- 定位孔 D2 H7: 25 mm
- 重量: 41 g
show article view
- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 16,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 25 mm
- 定位孔 X ±0,05: 25 mm
- 定位孔 D2 H7: 25 mm
- 重量: 51 g
show article view
- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 20,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 35 mm
- 定位孔 X ±0,05: 20 mm
- 定位孔 D2 H7: 35 mm
- 重量: 95 g
show article view
- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 20,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 35 mm
- 定位孔 X ±0,05: 25 mm
- 定位孔 D2 H7: 35 mm
- 重量: 120 g
show article view
- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 25,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 35 mm
- 定位孔 X ±0,05: 20 mm
- 定位孔 D2 H7: 35 mm
- 重量: 66 g
show article view
- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 25,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 35 mm
- 定位孔 X ±0,05: 25 mm
- 定位孔 D2 H7: 35 mm
- 重量: 84 g
show article view
- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 30,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 45 mm
- 定位孔 X ±0,05: 20 mm
- 定位孔 D2 H7: 45 mm
- 重量: 129 g
show article view
- 浮动的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 +0,2: 30,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 45 mm
- 定位孔 X ±0,05: 25 mm
- 定位孔 D2 H7: 45 mm
- 重量: 161 g
show article view
材质
- 表面硬化钢, 表面硬化, 染黑
- 不锈钢1.4112,硬化
组装
两中心衬套和两个浮动衬套被安装到板中夹住,以保证最佳的重复性。
规格表 EH 23111. 衬套 – 用于定位夹持销
Short_Instruction_Manual_Positioning_Clamping_Pins_EH_23111___68540.pdf
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Positioning Clamping Pins